MBPS5510BS1

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)55LRX타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)55MX타입 표시
IKOLRX(MX)55MXC타입 표시
IKOLRX(MX)55MXG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXL타입 표시
IKOLRX(MX)55MXS타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)55LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXD타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)55MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력4700 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑144
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게3.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘