MBPS5510BS1
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 4700 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 144 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 3.7 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘