MCP0900MW

클램핑 부재
시리즈 MCP

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WL타입 표시
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WN타입 표시
HepcoMotionMLGB9MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB9MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB9MLGB..N타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
NBSEBSW9A타입 표시
NBSEBSW9AY타입 표시
NBSEBSW9B타입 표시
NBSEBSW9BY타입 표시
NBSEBSW9D타입 표시
NBSEBW9A타입 표시
NBSEBW9A-N타입 표시
NBSEBW9AY타입 표시
NBSEBW9AY-N타입 표시
NBSEBW9D타입 표시
NBSEBW9D-N타입 표시
PMIMSD9MSD-LM타입 표시
PMIMSD9MSD-M타입 표시
SchneebergerMN9MNN타입 표시
SchneebergerMN9MNNL타입 표시
THKRSR-W9RSR..WN타입 표시
THKRSR-W9RSR..WV타입 표시
THKRSR-W9RSR..WVM타입 표시
THKRSR-W9RSR..WZM타입 표시
THKSHW12SHW..CAM타입 표시
THKSHW12SHW..CRM타입 표시
THKSHW12SHW..HRM타입 표시
THKSRS-W9SRS..WM타입 표시
THKSRS-W9SRS..WN타입 표시
기술 데이터
유지력130 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑34
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.11 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용