MCP0901A

클램핑 부재
시리즈 MCP

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerMN9MNN타입 표시
SchneebergerMN9MNNL타입 표시
Bosch Rexroth9R0442..9/M3타입 표시
Bosch Rexroth9R0444..9/M3타입 표시
NBSEB9A타입 표시
NBSEB9A-N타입 표시
NBSEB9AY타입 표시
NBSEB9AY-N타입 표시
NBSEBS9A타입 표시
NBSEBS9AY타입 표시
NBSEBS9B타입 표시
NBSEBS9BM타입 표시
NBSEBS9BY타입 표시
NBSEBS9BYM타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..AL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..AR타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..BL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..TL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..TR타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..UL타입 표시
NSKPU(P1U)9PAU..TR타입 표시
NSKPU(P1U)9PAU..UR타입 표시
PMIMSC9MSC-LM타입 표시
PMIMSC9MSC-M타입 표시
SchneebergerMN9MNNS타입 표시
SchneebergerMN9MNNXL타입 표시
THKRSR9RSR..KM타입 표시
THKRSR9RSR..N타입 표시
THKRSR9RSR..ZM타입 표시
기술 데이터
유지력130 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑34
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.076 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용