MCP1200MW

클램핑 부재
시리즈 MCP

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLGB12MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB12MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB12MLGB..N타입 표시
IKOLWLF24LWLF..B타입 표시
IKOLWLF24LWLF..BCS타입 표시
IKOLWLF24LWLF..CS타입 표시
IKOLWLF24LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF24LWLFG..B타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)12KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWD타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
NBSEBSW12A타입 표시
NBSEBSW12AY타입 표시
NBSEBSW12B타입 표시
NBSEBSW12BY타입 표시
NBSEBW12A타입 표시
NBSEBW12A-N타입 표시
NBSEBW12AY타입 표시
NBSEBW12AY-N타입 표시
PMIMSD12MSD-LM타입 표시
PMIMSD12MSD-M타입 표시
SchneebergerMN24MNN타입 표시
SchneebergerMN24MNNL타입 표시
THKHRW14HRW..LRM타입 표시
THKSHW14SHW..CAM타입 표시
THKSHW14SHW..CRM타입 표시
THKSRS-W12SRS..WM타입 표시
THKSRS-W12SRS..WN타입 표시
HIWINMGW12MGW..C타입 표시
HIWINMGW12MGW..H타입 표시
기술 데이터
유지력280 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑34
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.11 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용