MCP1504A


시리즈 MCP

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLG15MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG15MLG..L타입 표시
HepcoMotionMLG15MLG..N타입 표시
IKOLWL15LWL..B타입 표시
IKOLWL15LWL..BCS타입 표시
IKOLWL15LWL..CS타입 표시
IKOLWL15LWLC..B타입 표시
IKOLWL15LWLG..B타입 표시
IKOML15ML타입 표시
IKOML15MLC타입 표시
IKOML15MLG타입 표시
INATKDM(KUEM)15KWEM타입 표시
INATKDM(KUEM)15KWEM..-C타입 표시
INATKDM(KUEM)15KWEM..-L타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBD타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBS타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SECB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SSZSB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZCB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZLB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZMB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZNB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZSB타입 표시
NBSEB15A타입 표시
NBSEB15A-N타입 표시
NBSEB15AY타입 표시
NBSEB15AY-N타입 표시
NBSEBS15A타입 표시
NBSEBS15B타입 표시
NBSEBS15BM타입 표시
NBSEBS15BY타입 표시
NBSEBS15BYM타입 표시
NBSER15A타입 표시
NBSERS15A타입 표시
NSKLU(L1U)15LAU..Al타입 표시
NSKLU(L1U)15LAU..BL타입 표시
NSKPU(P1U)15PAU..AL타입 표시
NSKPU(P1U)15PAU..BL타입 표시
PMIMSC15MSC-LM타입 표시
PMIMSC15MSC-M타입 표시
SchneebergerMN15MNN타입 표시
SchneebergerMN15MNNL타입 표시
SchneebergerMN15MNNS타입 표시
SchneebergerMN15MNNXL타입 표시
HIWINMGN15MGN..C타입 표시
HIWINMGN15MGN..H타입 표시
기술 데이터
유지력320 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑34
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용