MCP1504A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | 타입 표시 |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | 타입 표시 |
IKO | ML | 15 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 15 | MLC | 타입 표시 |
IKO | ML | 15 | MLG | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | 타입 표시 |
NB | SEB | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 15 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 15 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 15 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SEBS | 15 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 15 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 15 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 15 | BYM | 타입 표시 |
NB | SER | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SERS | 15 | A | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | 타입 표시 |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | 타입 표시 |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 320 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 34 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
ohne Abdeckband | |
무게 | 0.1 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용