MCP1701B
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | 타입 표시 |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | 타입 표시 |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | 타입 표시 |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | 타입 표시 |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | 타입 표시 |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | 타입 표시 |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | 타입 표시 |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | 타입 표시 |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | 타입 표시 |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | 타입 표시 |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | 타입 표시 |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 280 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 34 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.14 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용