공압식
시리즈 MCP
MCP2501H
MCP2501H
시리즈 MCP
작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
IKO
LWL
25
LWL..B
타입 표시
IKO
LWL
25
LWL..BCS
타입 표시
IKO
LWL
25
LWLC..B
타입 표시
IKO
LWL
25
LWLG..B
타입 표시
THK
SRS
25
SRS..M
타입 표시
기술 데이터
유지력
550 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑
41
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
-
무게
0.25 [kg]
장점 세부 정보
미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
슬라이드 블록
가동식 베어링용