MCPS0901A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | 타입 표시 |
Bosch Rexroth | 9 | R0442..9/M3 | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 9 | R0444..9/M3 | 타입 표시 | |
NB | SEB | 9 | A | 타입 표시 |
NB | SEB | 9 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEB | 9 | AY | 타입 표시 |
NB | SEB | 9 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | A | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | B | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | BM | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBS | 9 | BYM | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | 타입 표시 |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | 타입 표시 |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | 타입 표시 |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | 타입 표시 |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | 타입 표시 |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | 타입 표시 |
THK | RSR | 9 | RSR..N | 타입 표시 |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 80 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 525 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
200 [N] | |
무게 | 0.083 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용