MCPS1500MW
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | 타입 표시 |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | 타입 표시 |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | 타입 표시 |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | 타입 표시 | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | 타입 표시 | |
NB | SEBSW | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 15 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 15 | B | 타입 표시 |
NB | SEBSW | 15 | BY | 타입 표시 |
NB | SEBW | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SEBW | 15 | A-N | 타입 표시 |
NB | SEBW | 15 | AY | 타입 표시 |
NB | SEBW | 15 | AY-N | 타입 표시 |
NB | SERSW | 15 | A | 타입 표시 |
NB | SERW | 15 | A | 타입 표시 |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | 타입 표시 |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | 타입 표시 |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | 타입 표시 |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 280 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 525 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
mit Abdeckband | |
360 [N] | |
무게 | 0.2 [kg] |
장점 세부 정보
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용