MCPS2001A


시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLG20MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG20MLG..L타입 표시
HepcoMotionMLG20MLG..N타입 표시
IKOLWL20LWL..B타입 표시
IKOLWL20LWL..BCS타입 표시
IKOLWL20LWLC..B타입 표시
IKOLWL20LWLG..B타입 표시
IKOML20ML타입 표시
IKOML20MLC타입 표시
IKOML20MLG타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBD타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZLB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZMB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZNB타입 표시
NBSEB20A타입 표시
NBSEB20A-N타입 표시
NBSEB20AY타입 표시
NBSEB20AY-N타입 표시
NBSEBS20B타입 표시
NBSEBS20BM타입 표시
NBSEBS20BY타입 표시
NBSEBS20BYM타입 표시
NBSER20A타입 표시
NBSERS20A타입 표시
THKSRS20SRS..M타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑60
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
700 [N]
무게0.22 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용