MK2010B

클램핑 부재
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)20LRX타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MX타입 표시
IKOLRX(MX)20MXC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXS타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXD타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑39
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
무게0.33 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴