MK2503B
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 타입 표시 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 35 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.48 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴