MK2701B


시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NBSGW27SGW..TE타입 표시
THKHRW27HRW..CA타입 표시
THKHRW27HRW..CAM타입 표시
THKHRW27HRW..CR타입 표시
THKHRW27HRW..CRM타입 표시
THKSHW27SHW..CA타입 표시
THKSHW27SHW..CR타입 표시
NSKLW(L1W)27LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)27QWH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)27WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)27WEW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)27QWW..CC타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑53
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.45 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴