MK3003MR


시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..D타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..D타입 표시
SchneebergerMR30MRW..A타입 표시
SchneebergerMR30MRW..B타입 표시
SchneebergerMR30MRW..F타입 표시
SchneebergerMR30MRW..G타입 표시
SchneebergerMR30MRW..C타입 표시
SchneebergerMR30MRW..D타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..D타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑39
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.59 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴