MK3003MR
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1750 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 39 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.59 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴