공압식
시리즈 MK
MK3004F
MK3004F
클램핑 요소
시리즈 MK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NSK
RA(R1A)
30
RAA..AL
타입 표시
NSK
RA(R1A)
30
RAA..BL
타입 표시
NSK
RA(R1A)
30
RAA..EM
타입 표시
NSK
RA(R1A)
30
RAA..GM
타입 표시
NSK
RA(R1A)
30
RAA..AN
타입 표시
NSK
RA(R1A)
30
RAA..BN
타입 표시
기술 데이터
유지력
1200 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
39
최소 작동 압력
2 [bar]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
-
ohne Abdeckband
무게
0.69 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
치수 도면
클린룸 적합성 인증서
SERIES MK