MK3505A


시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth35R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1824..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth35R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑39
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴