MK4505A

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch Rexroth45R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1822..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1823..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1851..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1853..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1624..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1821..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth45R1824..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑49
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴