MK6501A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-FE | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-FL | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-VE | 타입 표시 |
TBI | TR | 65 | H-VL | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 65 | SHS..V | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | 타입 표시 |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..C | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..R | 타입 표시 |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2250 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 49 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
ohne Abdeckband | |
무게 | 2.4 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴