MK6505AK

클램핑 부재
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)65LRX타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MX타입 표시
IKOLRX(MX)65MXC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXD타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDL타입 표시
IKOLRX(MX)65MXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXL타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1653 (FLS)타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑49
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴