MK6512F

클램핑 부재
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)65RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)65RGH..HA타입 표시
HIWINRG(QR)65RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)65RGW..HC타입 표시
HIWINCRG65CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG65CRGH..HA타입 표시
HIWINCRG65CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG65CRGW..HC타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑49
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴