MK8501A

클램핑 부재
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)85LRX타입 표시
IKOLRX(MX)85LRXG타입 표시
THKHSR85HSR..A타입 표시
THKHSR85HSR..B타입 표시
THKHSR85HSR..CA타입 표시
THKHSR85HSR..CB타입 표시
THKHSR85HSR..HA타입 표시
THKHSR85HSR..HB타입 표시
THKHSR85HSR..LA타입 표시
THKHSR85HSR..LB타입 표시
THKHSR85HSR..LR타입 표시
THKHSR85HSR..R타입 표시
THKNR85NR..A타입 표시
THKNR85NR..B타입 표시
THKNR85NR..LA타입 표시
THKNR85NR..LB타입 표시
THKNR85NR..LR타입 표시
THKNR85NR..R타입 표시
THKNRS85NRS..A타입 표시
THKNRS85NRS..B타입 표시
THKNRS85NRS..LA타입 표시
THKNRS85NRS..LB타입 표시
THKNRS85NRS..LR타입 표시
THKNRS85NRS..R타입 표시
THKSNR85SNR..LC타입 표시
THKSNR85SNR..LR타입 표시
THKSNS85SNS..LC타입 표시
THKSNS85SNS..LR타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
정격 작동 압력6 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑49
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
무게2.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴