MKS1201A-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | 타입 표시 |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 150 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 64 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
350 [N] | |
무게 | 0.21 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘