MKS1201A


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)12LRX타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)12LRXG타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHD타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHD..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHDC..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHDG..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHT타입 표시
IKOLWH(MH)12LWHT..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHD타입 표시
IKOLWH(MH)12MHD..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHDC..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHDG..SL타입 표시
IKOLWH(MH)12MHT타입 표시
IKOLWH(MH)12MHT..SL타입 표시
THKHSR12HSR..RM타입 표시
기술 데이터
유지력250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑64
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
600 [N]
무게0.21 [kg]