MKS1501-300

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
THKHCR15HCR15A+60/150R타입 표시
THKHCR15HCR15A+60/300R타입 표시
THKHCR15HCR15A+60/400R타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑58
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게0.36 [kg]