MKS1510B

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
IKOLRX(MX)15LRX타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15MX타입 표시
IKOLRX(MX)15MXC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXG타입 표시
IKOLRX(MX)15MXS타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)15LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)15MXD타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)15MXDG타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑58
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
1050 [N]
무게0.25 [kg]