MKS2002K

클램핑 부재
시리즈 MKS
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
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-N타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NL타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SN타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNL타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SL타입 표시
기술 데이터
유지력600 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑61
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1300 [N]
무게0.34 [kg]