MKS2005G


시리즈 MKS
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
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)20R205D (SLS)타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑61
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.32 [kg]