MKS2010B

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
IKOLRX(MX)20LRX타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MX타입 표시
IKOLRX(MX)20MXC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXS타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXD타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력600 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑61
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
1600 [N]
무게0.36 [kg]