MKS2010B


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)20LRX타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXS타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MX타입 표시
IKOLRX(MX)20MXC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXS타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXSL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXD..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDC..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20LRXDG..SL타입 표시
IKOLRX(MX)20MXD타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)20MXDL타입 표시
기술 데이터
유지력600 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑61
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
1600 [N]
무게0.36 [kg]