MKS2101B


시리즈 MKS
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
THKHRW21HRW..CA타입 표시
THKHRW21HRW..CAM타입 표시
THKHRW21HRW..CR타입 표시
THKHRW21HRW..CRM타입 표시
THKSHW21SHW..CA타입 표시
THKSHW21SHW..CR타입 표시
NSKLW(L1W)21LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)21WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)21WEW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)21QWH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)27QWH..CA타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑58
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.34 [kg]