MKS2501-1000

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
THKHCR25HCR25A+60/1000R타입 표시
THKHCR25HCR25A+60/500R타입 표시
THKHCR25HCR25A+60/750R타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑56
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게0.45 [kg]