MKS2501N-LP
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | 타입 표시 |
THK | NR | 25 | NR..XB | 타입 표시 |
THK | NR | 25 | NR..XLA | 타입 표시 |
THK | NR | 25 | NR..XLB | 타입 표시 |
THK | NR | 25 | NR..XLR | 타입 표시 |
THK | NR | 25 | NR..XR | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | 타입 표시 |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | 타입 표시 |
THK | SNR | 25 | SNR..C | 타입 표시 |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | 타입 표시 |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | 타입 표시 |
THK | SNR | 25 | SNR..R | 타입 표시 |
THK | SNS | 25 | SNS..C | 타입 표시 |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | 타입 표시 |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | 타입 표시 |
THK | SNS | 25 | SNS..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 25 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 25 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 25 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 25 | SVS..R | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 600 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 56 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
1200 [N] | |
무게 | 0.4 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘