MKS2503MR-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH25LLUHC..R타입 표시
SchneebergerMR25MRW..A타입 표시
SchneebergerMR25MRW..B타입 표시
SchneebergerMR25MRW..C타입 표시
SchneebergerMR25MRW..D타입 표시
SchneebergerMR25MRW..E타입 표시
Thomson52225512..A타입 표시
Thomson52225512..B타입 표시
Thomson52225512..C타입 표시
Thomson52225512..D타입 표시
Thomson52225512..E타입 표시
기술 데이터
유지력550 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1100 [N]
무게0.47 [kg]