MKS2505A


시리즈 MKS
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
Bosch Rexroth25R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth25R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth25R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth25R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth25R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth25R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑56
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.4 [kg]