MKS2505AK-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
Bosch RexrothR16 볼25R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1631 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼25R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..R타입 표시
기술 데이터
유지력550 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1100 [N]
무게0.47 [kg]