MKS2505AR


시리즈 MKS
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
NSKRA(R1A)25RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)25RAA..BN타입 표시
Bosch Rexroth25R1822 (SNS)타입 표시
Bosch Rexroth25R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth25R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth25R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth25R1824 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
1500 [N]
무게0.47 [kg]