MKS2505G

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑56
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
ohne Abdeckband
무게0.4 [kg]