MKS2514E

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
PMIMSR25MSR..E타입 표시
PMIMSR25MSR..LE타입 표시
PMIMSR25MSR..LS타입 표시
PMIMSR25MSR..S타입 표시
PMISMR25SMR..E타입 표시
PMISMR25SMR..LE타입 표시
PMISMR25SMR..LS타입 표시
PMISMR25SMR..S타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1500 [N]
무게0.47 [kg]