MKS3003BM-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
SchneebergerBM30BMW..A타입 표시
SchneebergerBM30BMW..B타입 표시
SchneebergerBM30BMW..F타입 표시
SchneebergerBM30BMW..G타입 표시
SchneebergerBM30BMW..C타입 표시
SchneebergerBM30BMW..D타입 표시
SchneebergerBM30BMW..E타입 표시
Thomson52130511..A타입 표시
Thomson52130511..B타입 표시
Thomson52130511..F타입 표시
Thomson52130511..G타입 표시
Thomson52130511..C타입 표시
Thomson52130511..D타입 표시
Thomson52130511..E타입 표시
SchneebergerBM30BMW..N타입 표시
기술 데이터
유지력850 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑68
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1600 [N]
무게0.79 [kg]