MKS3003BM

클램핑 부재
시리즈 MKS
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
SchneebergerBM30BMW..A타입 표시
SchneebergerBM30BMW..B타입 표시
SchneebergerBM30BMW..F타입 표시
SchneebergerBM30BMW..G타입 표시
SchneebergerBM30BMW..C타입 표시
SchneebergerBM30BMW..D타입 표시
SchneebergerBM30BMW..E타입 표시
Thomson52130511..A타입 표시
Thomson52130511..B타입 표시
Thomson52130511..F타입 표시
Thomson52130511..G타입 표시
Thomson52130511..C타입 표시
Thomson52130511..D타입 표시
Thomson52130511..E타입 표시
SchneebergerBM30BMW..N타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑68
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
2600 [N]
무게0.79 [kg]