MKS3003MR

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..D타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..D타입 표시
SchneebergerMR30MRW..A타입 표시
SchneebergerMR30MRW..B타입 표시
SchneebergerMR30MRW..F타입 표시
SchneebergerMR30MRW..G타입 표시
SchneebergerMR30MRW..C타입 표시
SchneebergerMR30MRW..D타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..D타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑68
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1800 [N]
무게0.65 [kg]