MKS3003MR


시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..D타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..F타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..G타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..D타입 표시
SchneebergerMR30MRW..A타입 표시
SchneebergerMR30MRW..B타입 표시
SchneebergerMR30MRW..F타입 표시
SchneebergerMR30MRW..G타입 표시
SchneebergerMR30MRW..C타입 표시
SchneebergerMR30MRW..D타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..A타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..B타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..C타입 표시
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..D타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑68
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
1800 [N]
무게0.65 [kg]