MKS3005A


시리즈 MKS
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
CPCARC(ARU)30ARC-FN타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-FS타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-ML타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-MN타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-MS타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-FL타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-ML타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-MN타입 표시
Bosch Rexroth30R1622..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth30R1623..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth30R1651..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth30R1653..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth30R1621..IMS..타입 표시
Bosch Rexroth30R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력1050 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑68
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
mit Abdeckband
무게0.66 [kg]