MKS3005G


시리즈 MKS
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
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
위에서
최대 길이 클램핑68
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게0.65 [kg]