MKS3012F
장비/옵션
- PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 750 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
정면에서 | |
최대 길이 클램핑 | 60 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
1500 [N] | |
무게 | 0.75 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘