MKS3501B-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
NBSGW35SGW..TE타입 표시
THKHRW35HRW..CA타입 표시
THKHRW35HRW..CAM타입 표시
THKHRW35HRW..CR타입 표시
THKHRW35HRW..CRM타입 표시
THKSHW35SHW..CA타입 표시
THKSHW35SHW..CR타입 표시
NSKLW(L1W)35LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)27QWW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)35WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)35WEW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)35QWW..CC타입 표시
기술 데이터
유지력550 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑57
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1100 [N]
무게0.65 [kg]