MKS3502K-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS
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
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-N타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SN타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-EC타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESC타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-L타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-S타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SL타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-H타입 표시
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1100 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
1900 [N]
무게0.81 [kg]